Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 50 mm D - Diametro Esterno 90 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 20 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 62,7 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 77 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Riferimento bussola associata H210 Classe di gioco radiale C3 Classe di precisione P0 Peso 0,517 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 22,5 kN C0 - Capacità carico statico 8,1 kN Cu - Carico limite a fatica 0,37 kN e - Coefficiente 0.2 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 3.29 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 3.14 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.85 N ref - Velocità termica di riferimento 7600 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 9800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 7,775 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 10,225 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,149 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,575 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,432 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 56,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 62 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 53 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 83,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm