Cuscinetti orientabili a sfere

1211C3 - SNR

1211C3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno21 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno70,3 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno86,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,697 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico26,5 kN
C0 - Capacità carico statico10 kN
Cu - Carico limite a fatica0,45 kN
e - Coefficiente0.2
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3.38
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.23
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore5
N ref - Velocità termica di riferimento6900 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite8800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,248 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,752 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,393 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,697 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,434 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI63 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE92 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined