Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 80 mm |
| D - Diametro Esterno | 140 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 26 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
| Riferimento bussola associata | H216X |
| Classe di gioco radiale | C3 |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 1,68 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 40 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 17 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 0,68 kN |
| e - Coefficiente | 0.16 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 4.1 |
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 3.9 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 6 |
| N lim - Velocità limite lub olio | 5000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 4000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 89 mm |
| da max - Diametro massimo spalla AI | 100 mm |
| db - diametro minimo per passaggio manicotto | 85 mm |
| Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto | 5 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 131 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |