Cuscinetti orientabili a sfere

1222.KC3 - SNR

1222.KC3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno200 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno38 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno140,6 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno173,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Riferimento bussola associataH222
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso5,32 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico87 kN
C0 - Capacità carico statico38,6 kN
Cu - Carico limite a fatica1,4 kN
e - Coefficiente0.17
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3.82
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.64
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore5.64
N ref - Velocità termica di riferimento4300 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite4300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,739 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)11,261 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,754 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,877 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,437 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI121 mm
da max - Diametro massimo spalla AI138 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto116 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto7 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE189 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined