Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 30 mm D - Diametro Esterno 72 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 19 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 45,1 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 58,6 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale C3 Classe di precisione P0 Peso 0,387 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 20,9 kN C0 - Capacità carico statico 6,3 kN Cu - Carico limite a fatica 0,29 kN e - Coefficiente 0.26 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.58 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.46 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.8 N ref - Velocità termica di riferimento 8800 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 13000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 5,312 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 7,688 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,211 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,606 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,409 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 36,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 65,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm