Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 40 mm D - Diametro Esterno 90 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 23 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 57,7 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 74,2 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Riferimento bussola associata H308 Classe di gioco radiale C3 Classe di precisione P0 Peso 0,704 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 29 kN C0 - Capacità carico statico 9,7 kN Cu - Carico limite a fatica 0,44 kN e - Coefficiente 0.24 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.74 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.62 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.05 N ref - Velocità termica di riferimento 7400 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 10000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,248 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,752 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,752 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,876 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,417 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 48 mm da max - Diametro massimo spalla AI 57 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 44 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 82 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm