Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 45 mm |
| D - Diametro Esterno | 100 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 25 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 63,9 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 83,1 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,959 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 36,9 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 12,6 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 0,57 kN |
| e - Coefficiente | 0.25 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.66 |
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.53 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 3.92 |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 6800 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 9200 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 6,249 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 8,751 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 5,749 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,875 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,417 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 53 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 92 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1,5 mm |