Cuscinetti orientabili a sfere

1309.KC3 - SNR

1309.KC3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno63,9 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno83,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Riferimento bussola associataH309
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,944 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico37,4 kN
C0 - Capacità carico statico12,7 kN
Cu - Carico limite a fatica0,58 kN
e - Coefficiente0.25
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.66
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.53
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.92
N ref - Velocità termica di riferimento6800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite9200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,215 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,785 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,587 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,794 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,414 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI53 mm
da max - Diametro massimo spalla AI62 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto50 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE92 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined