Cuscinetti orientabili a sfere

1315 - SNR

1315

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno75 mm
D - Diametro Esterno160 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno37 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno105 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno134,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso3,68 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico78 kN
C0 - Capacità carico statico30 kN
Cu - Carico limite a fatica1,25 kN
e - Coefficiente0.22
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.97
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.84
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.39
N ref - Velocità termica di riferimento4800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite5600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,732 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,268 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,084 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,042 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,421 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI86 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE149 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined