Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 75 mm D - Diametro Esterno 160 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 37 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 105 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 134,2 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Riferimento bussola associata H315 Classe di gioco radiale C3 Classe di precisione P0 Peso 3,517 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 78 kN C0 - Capacità carico statico 30 kN Cu - Carico limite a fatica 1,25 kN e - Coefficiente 0.22 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.97 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.84 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.39 N ref - Velocità termica di riferimento 4800 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 5600 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,732 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 9,268 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 6,084 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,042 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,421 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 86 mm da max - Diametro massimo spalla AI 102 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 80 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 149 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm