Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 75 mm |
| D - Diametro Esterno | 160 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 37 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2,1 mm |
| Classe di gioco radiale | C3 |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 3,63 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 80 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 30 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 0,72 kN |
| e - Coefficiente | 0.22 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.9 |
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.8 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 4.4 |
| N lim - Velocità limite lub olio | 4500 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 3800 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 86 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 149 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |