• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

16040 - NTN

16040

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno200 mm
D - Diametro Esterno310 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno34 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso8,68 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico157 kN
C0 - Capacità carico statico160 kN
Cu - Carico limite a fatica6,65 kN
f0 - Coefficiente16.6
N lim - Velocità limite lub olio2400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2000 tr/min
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI209 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE301 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image