Cuscinetto a rullini, anello interno
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 140 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 35 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 155 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello interno | Non/No |
| t - Lunghezza smusso AI | 3 mm |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,917 kg |

| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 146,5 mm |
| ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |