Cuscinetti orientabili a rulli

21307EAW33C3 - NTN

21307EAW33C3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno21 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno50,6 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno69 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura6,2 mm
k - Diametro del foro2,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,527 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico88,5 kN
C0 - Capacità carico statico78,5 kN
Cu - Carico limite a fatica9,6 kN
e - Coefficiente0.24
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.73
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.79
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.15
N ref - Velocità termica di riferimento6900 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI44 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE71 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image