Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Scheda tecnica File 3D Scheda tecnica dettagliata Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 45 mm D - Diametro Esterno 100 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 25 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 65 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 86,7 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 6,84 mm k - Diametro del foro 3 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,95 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 138 kN C0 - Capacità carico statico 134 kN Cu - Carico limite a fatica 16,3 kN e - Coefficiente 0.23 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.83 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.9 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.31 N ref - Velocità termica di riferimento 5600 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 8300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 54 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 91 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors