Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 60 mm D - Diametro Esterno 130 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 31 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 79,5 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 109,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Numero di fori di lubrificazione 0 b - Larghezza della scanalatura 0 mm k - Diametro del foro 0 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 1,986 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 192 kN C0 - Capacità carico statico 186 kN Cu - Carico limite a fatica 22,7 kN e - Coefficiente 0.24 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.75 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.82 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.19 N ref - Velocità termica di riferimento 4700 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 6400 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,281 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,719 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,915 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,958 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,419 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 72 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 118 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors