• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

21317VMK - SNR

21317VMK

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, alesaggio conico 1:12

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno85 mm
D - Diametro Esterno180 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno41 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno153,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Numero di fori di lubrificazione0
b - Larghezza della scanalatura0 mm
k - Diametro del foro0 mm
Riferimento bussola associataH317
Classe di gioco radialeCN
Peso5,16 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico341 kN
C0 - Capacità carico statico344 kN
Cu - Carico limite a fatica38,4 kN
e - Coefficiente0.23
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.93
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.99
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.46
N ref - Velocità termica di riferimento3600 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite4600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,705 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,295 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,949 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,975 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,419 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI99 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto91 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto7 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE166 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined