Cuscinetti orientabili a rulli

21318VMK - SNR

21318VMK

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, alesaggio conico 1:12

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno90 mm
D - Diametro Esterno190 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno43 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno161,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Numero di fori di lubrificazione0
b - Larghezza della scanalatura0 mm
k - Diametro del foro0 mm
Riferimento bussola associataH318
Classe di gioco radialeCN
Peso6,03 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico370 kN
C0 - Capacità carico statico377 kN
Cu - Carico limite a fatica41,3 kN
e - Coefficiente0.22
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.93
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.47
N ref - Velocità termica di riferimento3400 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite4300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,72 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,28 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,024 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,012 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,42 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI104 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto96 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto7 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE176 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image