Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
NTN
d - Diametro interno
100 mm
D - Diametro Esterno
215 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
47 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno
133 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
179 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
3 mm
b - Larghezza della scanalatura
9 mm
k - Diametro del foro
5 mm
Riferimento bussola associata
H320
Classe di gioco radiale
C3
Peso
8,78 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
410 kN
C0 - Capacità carico statico
465 kN
Cu - Carico limite a fatica
42,5 kN
e - Coefficiente
0.22
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
2.94
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore
3.01
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
4.48
N lim - Velocità limite lub olio
2600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso
2000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
114 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto
108 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto
7 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
201 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento