• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

21322D1C3 - NTN

21322D1C3

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno240 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno50 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno150,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno202,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Numero di fori di lubrificazione4
b - Larghezza della scanalatura9 mm
k - Diametro del foro5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso11,2 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico550 kN
C0 - Capacità carico statico615 kN
Cu - Carico limite a fatica61,5 kN
e - Coefficiente0.21
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3.13
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.2
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.77
N lim - Velocità limite lub olio2300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI124 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE226 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image