Cuscinetti orientabili a sfere

2202EEG15 - SNR

2202EEG15

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, tenuta strisciante su due lati

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno15 mm
D - Diametro Esterno35 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno14 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno19,1 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno28,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,06 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico7,5 kN
C0 - Capacità carico statico1,75 kN
Cu - Carico limite a fatica0,08 kN
e - Coefficiente0.34
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.95
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.86
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.89
N lim - Velocità meccanica limite13000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,89 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)6,11 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,179 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,09 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,389 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI19 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE31 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined