Cuscinetti orientabili a sfere

2203G15 - SNR

2203G15

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno40 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno16 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno23,9 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno33,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,088 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico11,5 kN
C0 - Capacità carico statico2,75 kN
Cu - Carico limite a fatica0,13 kN
e - Coefficiente0.46
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.43
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.37
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.12
N ref - Velocità termica di riferimento18000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite23000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,833 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)6,167 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,874 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,937 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,383 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI21 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE36 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined