Cuscinetti orientabili a sfere

2203S - NTN

2203S

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno40 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno16 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,089 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico9,95 kN
C0 - Capacità carico statico2,42 kN
Cu - Carico limite a fatica0,13 kN
e - Coefficiente0.5
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.3
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.3
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.9
N lim - Velocità limite lub olio20000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso16000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI21 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE36 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined