Cuscinetti orientabili a sfere

2204SC3 - NTN

2204SC3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno47 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,142 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità carico statico3,3 kN
Cu - Carico limite a fatica0,14 kN
e - Coefficiente0.47
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.4
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.3
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.1
N lim - Velocità limite lub olio17000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso14000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI25 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE42 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined