Cuscinetti orientabili a sfere

2205 - SNR

2205

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno52 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno33,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno42,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,164 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico12,2 kN
C0 - Capacità carico statico3,45 kN
Cu - Carico limite a fatica0,16 kN
e - Coefficiente0.43
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.53
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.46
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.27
N ref - Velocità termica di riferimento13000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite17000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,32 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,68 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,118 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,559 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,409 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI30 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE47 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined