• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a sfere

2206C3 - SNR

2206C3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno20 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno40,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno51,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,264 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico15 kN
C0 - Capacità carico statico4,55 kN
Cu - Carico limite a fatica0,21 kN
e - Coefficiente0.4
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.67
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.59
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.47
N ref - Velocità termica di riferimento11000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite14000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,816 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,184 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,553 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,777 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,415 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI35 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE57 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined