Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, alesaggio conico, tenuta strisciante su due lati
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 30 mm |
| D - Diametro Esterno | 62 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 20 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 37,3 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 54,1 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
| Riferimento bussola associata | H306 |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,28 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 15,7 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 4,65 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 0,21 kN |
| e - Coefficiente | 0.25 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.65 |
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.53 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 3.92 |
| N lim - Velocità meccanica limite | 6500 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 5,787 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 8,213 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 5,52 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,76 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,413 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 35 mm |
| da max - Diametro massimo spalla AI | 36 mm |
| db - diametro minimo per passaggio manicotto | 33 mm |
| Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto | 5 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 57 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |