Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Torna

2208KEEG15 - SNR

2208KEEG15

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, alesaggio conico, tenuta strisciante su due lati

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno49 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno70,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Riferimento bussola associataH308
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,517 kg
Product classification image
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico19,2 kN
C0 - Capacità carico statico6,5 kN
Cu - Carico limite a fatica0,3 kN
e - Coefficiente0.22
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3.04
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.9
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.49
Nlim - Velocità meccanica limite4900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min)7,279 Hz
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min)9,721 Hz
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min)0,428 Hz
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min)6,75 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI46,5 mm
da max - Diametro massimo spalla AI47 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto43 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE73,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
Product classification image

Equivalenze