Cuscinetti orientabili a sfere

2209SK - NTN

2209SK

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno85 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Riferimento bussola associataH309X
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,556 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico23,3 kN
C0 - Capacità carico statico8,15 kN
Cu - Carico limite a fatica0,51 kN
e - Coefficiente0.3
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.2
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.1
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.2
N lim - Velocità limite lub olio8500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso7100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI51,5 mm
da max - Diametro massimo spalla AI57 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto49 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto8 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE78,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined