Cuscinetti orientabili a sfere

2210EEG15 - SNR

2210EEG15

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, tenuta strisciante su due lati

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno60,5 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno79,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,63 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico22,7 kN
C0 - Capacità carico statico8,1 kN
Cu - Carico limite a fatica0,37 kN
e - Coefficiente0.2
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3.32
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.17
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.9
N lim - Velocità meccanica limite4000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,776 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,224 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,152 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,576 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,432 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI56,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE83,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined