Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 50 mm D - Diametro Esterno 90 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 23 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 62,7 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 77 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Riferimento bussola associata H310 Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,57 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 23 kN C0 - Capacità carico statico 8,5 kN Cu - Carico limite a fatica 0,39 kN e - Coefficiente 0.29 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.31 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.2 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.41 N ref - Velocità termica di riferimento 7400 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 9300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 8,222 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 10,778 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,171 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,586 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,433 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 56,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 62 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 55 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 10 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 83,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm