Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, alesaggio conico, tenuta strisciante su due lati
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 55 mm D - Diametro Esterno 100 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 25 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 67,3 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 88,8 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Riferimento bussola associata H311 Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,855 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 26,8 kN C0 - Capacità carico statico 10 kN Cu - Carico limite a fatica 0,45 kN e - Coefficiente 0.19 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 3.47 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 3.31 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 5.12 N lim - Velocità meccanica limite 3600 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 8,249 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 10,751 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,401 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,701 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,434 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 63 mm da max - Diametro massimo spalla AI 65 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 60 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 10 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 92 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm