Cuscinetti orientabili a sfere

2212 - SNR

2212

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno28 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno75,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno93,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso1,069 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico33,7 kN
C0 - Capacità carico statico12,6 kN
Cu - Carico limite a fatica0,57 kN
e - Coefficiente0.28
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.36
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.25
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.48
N ref - Velocità termica di riferimento6600 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite7700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,75 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,25 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,94 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,47 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,431 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI68 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE102 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined