Cuscinetti orientabili a sfere

2214SC3 - NTN

2214SC3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno125 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno31 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso1,55 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico44 kN
C0 - Capacità carico statico17,1 kN
Cu - Carico limite a fatica1,1 kN
e - Coefficiente0.26
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.5
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.4
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.7
N lim - Velocità limite lub olio5600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI78 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE117 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined