Cuscinetti orientabili a sfere

2215SKC3 - NTN

2215SKC3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno75 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno31 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Riferimento bussola associataH315X
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso1,6 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico44,5 kN
C0 - Capacità carico statico17,8 kN
Cu - Carico limite a fatica1,2 kN
e - Coefficiente0.25
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.6
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.5
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.9
N lim - Velocità limite lub olio5300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI83 mm
da max - Diametro massimo spalla AI93 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto80 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto12 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE122 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined