Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 80 mm D - Diametro Esterno 140 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 33 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 99 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 120,8 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Riferimento bussola associata H316 Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 1,97 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 48,5 kN C0 - Capacità carico statico 19,9 kN Cu - Carico limite a fatica 0,86 kN e - Coefficiente 0.25 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.61 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.49 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.86 N ref - Velocità termica di riferimento 5400 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 5900 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 8,712 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 11,288 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,526 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,763 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,436 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 89 mm da max - Diametro massimo spalla AI 96 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 85 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 12 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 131 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm