Cuscinetti orientabili a sfere

2216SKC3 - NTN

2216SKC3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Riferimento bussola associataH316X
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso2,02 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico49 kN
C0 - Capacità carico statico19,9 kN
Cu - Carico limite a fatica1,3 kN
e - Coefficiente0.25
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.7
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.5
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.9
N lim - Velocità limite lub olio5000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI89 mm
da max - Diametro massimo spalla AI98 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto86 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto12 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE131 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined