Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 90 mm |
| D - Diametro Esterno | 160 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 40 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 112,3 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 138,8 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 3,19 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 69,3 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 28,7 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 1,17 kN |
| e - Coefficiente | 0.27 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.47 |
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.36 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 3.65 |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 5200 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 5200 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 8,193 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 10,807 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 7,022 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 3,511 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,431 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 99 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 151 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |