Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 25 mm D - Diametro Esterno 52 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 18 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 30,5 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 45,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 3 mm k - Diametro del foro 1,5 mm Riferimento bussola associata H305 Classe di gioco radiale CN Peso 0,15 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 57,3 kN C0 - Capacità carico statico 46,1 kN Cu - Carico limite a fatica 5,6 kN e - Coefficiente 0.34 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.96 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 2.98 N ref - Velocità termica di riferimento 13000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 17000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 5,645 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,355 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,85 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,425 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,403 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 30,6 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 28 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 46,4 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors