Cuscinetti orientabili a rulli

22205EAKW33C3 - NTN

22205EAKW33C3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno52 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno30,5 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno45,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura3 mm
k - Diametro del foro1,5 mm
Riferimento bussola associataH305
Classe di gioco radialeC3
Peso0,15 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico57,3 kN
C0 - Capacità carico statico46,1 kN
Cu - Carico limite a fatica5,6 kN
e - Coefficiente0.34
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.96
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.98
N ref - Velocità termica di riferimento13000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite17000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI30,6 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto28 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE46,4 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image