• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

22206EA - NTN

22206EA

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno20 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno37,5 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno54,3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Numero di fori di lubrificazione0
Classe di gioco radialeCN
Peso0,272 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico75,7 kN
C0 - Capacità carico statico64,5 kN
Cu - Carico limite a fatica7,9 kN
e - Coefficiente0.31
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.1
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.15
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.2
N ref - Velocità termica di riferimento11000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite14000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI35,6 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE56,4 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image