Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Scheda tecnica File 3D Scheda tecnica dettagliata Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 30 mm D - Diametro Esterno 62 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 20 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 37,5 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 54,3 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 4,39 mm k - Diametro del foro 2 mm Riferimento bussola associata H306 Classe di gioco radiale CN Peso 0,26 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 75,7 kN C0 - Capacità carico statico 64,5 kN Cu - Carico limite a fatica 7,9 kN e - Coefficiente 0.31 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.1 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.15 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.2 N ref - Velocità termica di riferimento 11000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 14000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 35,6 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 33 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 56,4 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors