Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in poliammide, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - Diametro interno | 40 mm |
D - Diametro Esterno | 80 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 23 mm |
d2 - Diametro esterno Anello interno | 50,2 mm |
D1 - Diametro interno Anello esterno | 70,8 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
Numero di fori di lubrificazione | 3 |
b - Larghezza della scanalatura | 5,38 mm |
k - Diametro del foro | 2,5 mm |
Riferimento bussola associata | H308 |
Classe di gioco radiale | CN |
Peso | 0,505 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 116 kN |
C0 - Capacità carico statico | 105 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 12,8 kN |
e - Coefficiente | 0.27 |
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.41 |
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.47 |
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 3.68 |
N ref - Velocità termica di riferimento | 8200 tr/min |
N lim - Velocità meccanica limite | 11000 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 6,64 Hz |
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 9,36 Hz |
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 5,618 Hz |
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,809 Hz |
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,415 Hz |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da max - Diametro massimo spalla AI | 0 mm |
da min - Diametro minimo spalla AI | 47 mm |
db - diametro minimo per passaggio manicotto | 44 mm |
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto | 5 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 73 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |
Industry Calcul Factors