• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

22208EMKW33C3 - NTN

22208EMKW33C3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno70,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura5,38 mm
k - Diametro del foro2,5 mm
Riferimento bussola associataH308
Classe di gioco radialeC3
Peso0,45 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico110 kN
C0 - Capacità carico statico98 kN
Cu - Carico limite a fatica12 kN
e - Coefficiente0.27
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.41
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.47
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.68
N ref - Velocità termica di riferimento8300 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite11000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI47 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto44 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE73 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image