Cuscinetti orientabili a rulli

22209EMW33C3 - NTN

22209EMW33C3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno85 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno75,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura5,83 mm
k - Diametro del foro2,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,5 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico116 kN
C0 - Capacità carico statico106 kN
Cu - Carico limite a fatica12,9 kN
e - Coefficiente0.26
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.58
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.64
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.94
N ref - Velocità termica di riferimento7500 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite9800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI52 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE78 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image