Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cuscinetti orientabili a rulli
22213EAC4 - SNR
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
65 mm
D - Diametro Esterno
120 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
31 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno
78,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
107 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1,5 mm
Numero di fori di lubrificazione
0
b - Larghezza della scanalatura
0 mm
k - Diametro del foro
0 mm
Classe di gioco radiale
C4
Peso
1,6 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
226 kN
C0 - Capacità carico statico
224 kN
Cu - Carico limite a fatica
27,3 kN
e - Coefficiente
0.24
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
2.73
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore
2.79
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
4.15
N ref - Velocità termica di riferimento
5300 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
6900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
7,596 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
10,404 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
6,175 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
3,088 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,422 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI
0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI
74 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
111 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento