• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

22214EAKW33C3 - NTN

22214EAKW33C3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno125 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno31 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno84,1 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno112,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura7,37 mm
k - Diametro del foro3,5 mm
Riferimento bussola associataH314
Classe di gioco radialeC3
Peso1,52 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico235 kN
C0 - Capacità carico statico240 kN
Cu - Carico limite a fatica29,3 kN
e - Coefficiente0.22
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.94
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.01
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.48
N ref - Velocità termica di riferimento4900 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite6500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI79 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto75 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto9 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE116 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image