Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Scheda tecnica File 3D Scheda tecnica dettagliata Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 75 mm D - Diametro Esterno 130 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 31 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 88,4 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 117,8 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 7,37 mm k - Diametro del foro 3,5 mm Classe di gioco radiale C4 Peso 1,644 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 244 kN C0 - Capacità carico statico 249 kN Cu - Carico limite a fatica 29,9 kN e - Coefficiente 0.22 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 3.06 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 3.13 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.67 N ref - Velocità termica di riferimento 4600 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 6200 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 84 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 121 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors