• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

22216EMW33 - NTN

22216EMW33

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno126,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura7,87 mm
k - Diametro del foro3,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso2,157 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico267 kN
C0 - Capacità carico statico272 kN
Cu - Carico limite a fatica32 kN
e - Coefficiente0.22
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3.06
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.13
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.67
N ref - Velocità termica di riferimento4300 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite5800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI91 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE129 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined