Cuscinetti orientabili a rulli

22220EAW33C2 - SNR

22220EAW33C2

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno180 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno46 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno118,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno160,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura11 mm
k - Diametro del foro5 mm
Classe di gioco radialeC2
Peso4,815 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico472 kN
C0 - Capacità carico statico495 kN
Cu - Carico limite a fatica54,3 kN
e - Coefficiente0.24
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.78
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.84
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.23
N ref - Velocità termica di riferimento3600 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite4600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,608 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,392 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,233 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,117 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,423 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI112 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE168 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image